PDU managed

Art. nr.: DK 7979433

E-Nummer: E2505897

Förstklassig strömfördelning för IT-rack med energimätnings- och övervakningsfunktioner för varje enskild uttagslist. Anslutning med CEE-kontakt (16 A/32 A) med C13- och C19-uttag.

Art. nr.:
DK 7979433
Utförande
PDU, managed
Produktbeskrivning
Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. En mängd hanteringsfunktioner för energimätning och övervakning, beroende på utförande.
Fördelar
Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg
Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)
Inbyggnadssats VX IT utan verktyg
PDU med egen försörjning, ingen extern strömförsörjning behövs
Mätnoggrannhet ± 1 % (kWh) enligt EN 62 053-21
Programmerbar tillkopplingsfunktion när spänningen kommer tillbaka (på/av/senaste status)
Programmerbar omkopplingsfunktion (tid/programmerbar logik)
Integrerad realtidsklocka med batteribuffert (max. 10 år, utbytbart batteri)
Inbyggd elektromagnetisk summer för akustisk alarmering
Inställbara gränsvärden (varning/larm) för spänning, ström, effekt, kan ställas in per uttagslist
Tekniska data
Display/styrenhet i PDU-skåpet kan vridas 180° och är utbytbara
Integrerad, helt redundant nätdel, matning från alla faser
Feltolerant PDU-strömförsörjning redundant över alla faser
Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz)
Aktiv effekt, aktivt arbete, skenbar effekt, skenbart arbete
Effektfaktor (cosPhi) och fasvinkel
Strömmätning i neutralledare/mätning av snedlast
Säkringsövervakning vid PDU:er med integrerad säkring
Ljus TFT-display 128x128 pixlar (RGB) med bakgrundsbelysning och energisparläge för visning av effektdata och PDU-baskonfiguration
Lägessensorer för displayrotation och korrekt PDU-visning på webbplatsen
LED:er, olika färger (grön/gul/röd) för signalering av kopplingslägen och gränsvärden för varje enskild uttagslist
Power LED som indikator för spänning
Strömbesparande design, låg egenförbrukning
Material
Aluminiumprofil, svarteloxerad
Uttag: plast
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Alternativ
Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Differensströmmätning (typ B) per matning/fas/säkring
Övervakning av tillvalet överspänningsskydd
CMC III CAN-Bus-sensorer för omgivningsövervakning kan anslutas, max. 16 sensorer
Andra skåpfärger är möjliga
Measurement functions, description
Nödfallsförsörjning av PDU-webbservern via PoE, sekventiell avstängning av utgångarna
Kopplingsfunktion för varje uttagslist
Förhindrar överlast: sekventiell tillkoppling av utgångarna när spänningen återkommer
Reläernas kopplingslägen sparas även vid strömavbrott
Bistabilt relä: låg strömförbrukning och hög omkopplingskapacitet även för högre tillkopplingsströmmar på max. 300 A
Grupperingar: omkoppling av flera utgångar gemensamt
Mätning per fas resp. inmatning
Extra mätning för varje uttagslist
Kraftfull CPU (ARM Cortex A8)
Digital ingång (potentialfri kontakt)
Extra larmutgång/reläutgång (omkopplande)
Dimension
Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 1.495 mm
Antal uttag och typ
18 × Schuko (typ F, CEE 7/3)
Uttagskontakter
18 x Schuko
Märkspänning
400 V (AC)
Märkström (max.)
16 A
Märkeffekt
11 kW
Inmatningar
Antal: 1
Faser per inmatning: 3~
Längd på anslutningskabel
3 m
Anslutningstyp (elektrisk)
CEE
Gränssnitt
USB 2.0-port (USB-A) för masskonfiguration, uppdatering av fast programvara och dataloggning
CAN-Bus-gränssnitt (RJ45) för max. sexton omgivningssensorer
Seriell port RS232 (RJ12) för LTE Unit, Scripting, CLI
Användning av egna certifikat/TLS 1.2
E-post vid larm (SMTP)
Användaradministration inkl. behörighetsstyrning
Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory
Anslutning till Syslogserver (max. två servrar)
Helt redundant Ethernet-port 10/100/1000 Mbit/s
Direktiv
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoll
Webbserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB för integrering i DCIM-programvara från andra utvecklare
FTP/SFTP (uppdatering/filöverföring)
Driftstemperatur
5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...95 %
Förvaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Passar för
Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.800 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,001 kg
Bruttovikt
8 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177948174
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK PDU managed, högklassig strömfördelning inkl. energimätnings-/kopplings- och övervakningsfunktioner per utgångsuttag, med nätverksgränssnitt och display, BLD: 44 x 1495x70 mm, CEE 7/3: 18 x Schuko
Godkännanden
Cyber Security Certificate
TÜV-testad säkerhet
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Additional instructions
Manual
Quick guide
Datablad
Technical details 2
Teknik i detalj
Visio Shapes
Software
Mjukvara