RCM-mätmodul – Inline Meter

Art. nr.: DK 7979.714

E-Nummer: E2506134

Fristående energianalysenhet (med övervakning av differensström), anpassad för 1 HE/19"-installation. Enheten installeras i matningsledningen till en förbrukarenhet, en PDU Basic eller modulär PDU utan mätfunktion. Alla viktiga elektriska värden registreras.

Art. nr.:
DK 7979.714
Utförande
32 A/3-fas
Produktbeskrivning
Autonom enhet med energiamätning (med övervakning av differensström), anpassad för 1 HE/19"-installation. Enheten installeras i matningsledningen till en förbrukarenhet, en PDU Basic eller modulär PDU utan mätfunktion. Registrering av alla mät-värden sker på samma sätt som med en PDU metered. Dessutom har mätmodulen inbyggd differensströmmätning (typ B) som ger felströmsövervakning av den anslutna förbrukarenheten. Förbrukningsdata kan läsas av smidigt via ett nätverksgränssnitt eller lokalt på en TFT-display. Dessutom finns alla gränssnitt hos en PDU metered, t.ex. för anslutning av externa sensorer och åtkomstsystem med handtag.
Fördelar
Perfekt lösning för komplettering av befintliga installationer där moderna mätfunktioner saknas
Inklusive differensströmmätning/felströmsövervakning
Omfattande mätfunktioner (som PDU metered)
Utföranden med anslutningskabel och CEE-kontaktdon, användningsklara
Snabb komplettering i efterhand, och minimala driftavbrott för inbyggnad
Kompakt 19"-skåp, 1 HE, med förkontakterade anslutningsledningar
Hög mätnoggrannhet (normalt ± 1 %)
Energieffektiv design, låg egenförbrukning
Akustisk larmsignal kan ställas in för när gränsvärden överskrids (t.ex. vid felström)
Inbyggt GbE-gränssnitt med webbserver för fristående drift utan fler komponenter
Material
Strängpressad aluminiumprofil, eloxerad
General colour
RAL 9005
Färg
RAL 9005
Alternativ
CMC III CAN-Bus-sensorer för omgivningsövervakning kan anslutas, max. 16 sensorer
Märkeffekt
22 kW
Anslutningstyp (elektrisk)
CEE-kontakt/koppling
Faser per inmatning
3~
Märkström (max.)
32 A
Direktiv
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EU
Standarder
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Dimension
Bredd: 450 mm
Höjd: 144 mm
Djup: 44 mm
Gränssnitt
Helt redundant Ethernetgränssnitt 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x med PoE)
USB 2.0-port (USB-A) för masskonfiguration, uppdatering av fast programvara och dataloggning
CAN-Bus-gränssnitt (RJ45) för max. sexton omgivningssensorer
Seriell port RS232 (RJ12) för LTE Unit, Scripting, CLI
Användning av egna certifikat/TLS 1.2
E-post vid larm (SMTP)
Användaradministration inkl. behörighetsstyrning
Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory
Anslutning till Syslogserver (max. två servrar)
Anslutning ingångskabel (typ/längd)
H05VV-F5G4.0, 2 m
Anslutning utgångskabel (typ/längd)
H05VV-F5G4.0, 1,2 m
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,2 kg
Bruttovikt
3,7 kg
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177948518
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivning
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 22.0 kW, rated current: 32 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005
Godkännanden
TÜV
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Quick guide
Datablad
Technical details 2
Teknik i detalj
Software
Mjukvara