Kompakt överspänningsskyddsmodul för skydd av apparater (typ 3), med signalkontakt för fastsättning på skåpramen. Modulerna används för att skydda känslig maskinvara och utgör den tredje och sista nivån i överspänningsskyddskedjan. Dessutom måste ytterligare överspänningsskydd av typ 1 och typ 2 finnas i byggnadsinstallationen eller i energifördelaren.
- Art. nr.:
- DK 7979722
- Utförande
- Överspänningsskydd typ 3
- Produktbeskrivning
- Kompakt överspänningsskydd för skydd av apparater (typ 3) för fastsättning på skåpramen. Med signalkontakt. Överspänningsskyddet används för att skydda känslig maskinvara och utgör den tredje nivån i kedjan för överspänningsskydd. Det bör finnas ytterligare överspänningsskydd av typ 1 och typ 2 i byggnadsinstallationen eller i kraftdistributionen.
- Fördelar
- Överspänningsskydd med anslutningsfärdigt kablage, klar för omedelbar användning
- Universell användning
- Hög tillgänglighet – Stoppanordning kan bytas ut vid defekter utan att energiförsörjningen bryts.
- Utförande med lågt underhållsbehov tack vare kontaktsystem för skyddsmodulerna
- Utföranden för 16 A/32 A fasström, 1- resp. 3-fas
- Utföranden med anslutningskabel och CEE-kontaktdon
- Klar för omedelbar användning i TN-S-nät
- Anslutningsvägar L/N och N/PE
- Optisk tillståndsövervakning direkt på stoppanordningen
- Statusrapportering via potentialfri signalkontakt för vidarebefordran till t.ex. GLT
- Platssparande montage tack vare kompakt form
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil, eloxerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Märkeffekt
- 7,4 kW
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE-kontakt/koppling
- Märkström (max.)
- 32 A
- Direktiv
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Standarder
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Höjd: 75 mm
Längd: 250 mm - Anslutning ingångskabel (typ/längd)
- H05VV-F3G4.0, 1 m
- Anslutning utgångskabel (typ/längd)
- H05VV-F3G4.0, 1 m
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,18 kg
- Bruttovikt
- 2,42 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177948532
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Produktbeskrivning
- DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 7.4 kW, rated current: 32 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts, DK surge voltage protector module
- Dokumentation
- Info sheet