Överspänningsskyddsmodul typ 3

Art. nr.: DK 7979.723

E-Nummer: E2505921

Kompakt överspänningsskyddsmodul för skydd av apparater (typ 3), med signalkontakt för fastsättning på skåpramen. Modulerna används för att skydda känslig maskinvara och utgör den tredje och sista nivån i överspänningsskyddskedjan. Dessutom måste ytterligare överspänningsskydd av typ 1 och typ 2 finnas i byggnadsinstallationen eller i energifördelaren.

Art. nr.:
DK 7979.723
Utförande
Överspänningsskydd typ 3
Produktbeskrivning
Kompakt överspänningsskydd för skydd av apparater (typ 3) för fastsättning på skåpramen. Med signalkontakt. Överspänningsskyddet används för att skydda känslig maskinvara och utgör den tredje nivån i kedjan för överspänningsskydd. Det bör finnas ytterligare överspänningsskydd av typ 1 och typ 2 i byggnadsinstallationen eller i kraftdistributionen.
Fördelar
Överspänningsskydd med anslutningsfärdigt kablage, klar för omedelbar användning
Universell användning
Hög tillgänglighet – Stoppanordning kan bytas ut vid defekter utan att energiförsörjningen bryts.
Utförande med lågt underhållsbehov tack vare kontaktsystem för skyddsmodulerna
Utföranden för 16 A/32 A fasström, 1- resp. 3-fas
Utföranden med anslutningskabel och CEE-kontaktdon
Klar för omedelbar användning i TN-S-nät
Anslutningsvägar L/N och N/PE
Optisk tillståndsövervakning direkt på stoppanordningen
Statusrapportering via potentialfri signalkontakt för vidarebefordran till t.ex. GLT
Platssparande montage tack vare kompakt form
Material
Strängpressad aluminiumprofil, eloxerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Märkeffekt
11 kW
Anslutningstyp (elektrisk)
CEE-kontakt/koppling
Märkström (max.)
16 A
Direktiv
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EU
Standarder
IEC 61 643-11
EN 61 643-11
Dimension
Bredd: 44 mm
Höjd: 75 mm
Längd: 250 mm
Anslutning ingångskabel (typ/längd)
H05VV-F5G2.5, 1 m
Anslutning utgångskabel (typ/längd)
H05VV-F5G2.5, 1 m
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,22 kg
Bruttovikt
2,52 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177948549
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Produktbeskrivning
DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 11.0 kW, rated current: 16 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts, DK surge voltage protector module
Dokumentation
Info sheet