Sidogavlar, fastskruvningsbara, stålplåt, för VX.
- Art. nr.:
- VX 8102245
- Fördelar
- Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare
- Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement
- Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp
- Montage kan utföras av en person
- Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 1.200 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 68 kg
- Bruttovikt
- 70 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 304,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177921580
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2000x1200 mm, sheet steel
- Dokumentation
- Manual