Montageplatta

Art. nr.: TS 8612410

Montageplattorna kan användas för ytterligare utbyggnadsmöjligheter i skåpet.

Art. nr.:
TS 8612410
Utförande
Fastskruvningsbara, stora
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Inbyggnadsmöjligheter
På alla skåp och utbyggnadsdelar med systemhålning i steg om 25 mm
Dörrhålslist
I AX plastskåp på fästpunkterna i dörren
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,584 kg
Bruttovikt
0,676 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177230897
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
TS Montageplåt, för fastskruvningsbara, stora
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj