För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
- Art. nr.:
- VX 8619790
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between fixing points
- 635 mm
- Inbyggnadsmöjligheter AX
- In enclosure height 760 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Montagekrav
- För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
- Observera:
- För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
- Passar för
- Skåptyp: AX
Suitable for width or height or depth: 760 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,52 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177940765
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Systemchassi 14 x 39 mm , för dörrbredd: 760 mm
- Dokumentation
- Manual