Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm för VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Art. nr.: VX 8620022
Sockelh�rndelar med formad sj�lvpositionering mot det ihopbyggda golvsk�pet, kan anv�ndas med eller utan t�ckpaneler. Stora �ppningar i sockelh�rndelarna f�r b�sta �tkomst till skruvst�llet, kan t�ckas av h�rn- och skarvt�cklister.
Denna artikel utgår: 16 jan. 2020
Artikeln ersätts av:
- Art. nr.:
- VX 8620022
- Produktbeskrivning
- Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.
- Material
- Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast - Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 4 sockelhörndelar, 200 mm höga
4 hörntäcklister
1 skarvtäcklist
1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: = 600 mm - Vikt/förp.
- 6,84 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 6,64 kg
- Bruttovikt
- 6,88 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177922112
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 600 mm, stålplåt
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual