Sockelplåtar används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet. Mellan två ihopbyggda skåp kan plåten användas för att stabilisera sockelhörndelar. De 100 mm höga plåtarna kan även sättas in i en 200 mm hög sockel och kombineras.
- Art. nr.:
- VX 8620030
- Produktbeskrivning
- För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera 200 mm höga plåtar eller två 100 mm höga plåtar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Djup: = 300 mm
- Vikt/förp.
- 0,614 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,614 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177922174
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX Base/plinth trim panel, side, H: 100 mm, for D: 300 mm, sheet steel
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual