Sockelplåtar används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet.
- Art. nr.:
- VX 8620046
- Produktbeskrivning
- För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera 200 mm höga plåtar eller två 100 mm höga plåtar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Djup: = 1.200 mm
- Vikt/förp.
- 6,7 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 6,676 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177927001
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX Sockelplåt, på sidan, H: 200 mm, för D: 1200 mm, stålplåt
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual