Sockelplåtar med borstlist för sockelsystemet VX

Art. nr.: VX 8620095

E-Nummer: E2501968

De 100 mm höga sockelplåtarna sätts in i sockeln på bredden eller djupet för kabelinföring. Plåtarna kan även sättas in i en 200 mm hög sockel och kombineras med andra 100 mm höga plåtar.

Art. nr.:
VX 8620095
Produktbeskrivning
För kabelinföring i sockeln. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med borstlist monteras. Tack vare den fullständiga symmetrin hos sockelsystemet VX kan paneler med borstlist monteras fram, bak eller på sidan av sockelhörndelarna.
Material
Sockelplåtar: Stålplåt
Borstlist: Plast, självsläckande
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Bredd/djup: 1.200 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Type 1, 12
Vikt/förp.
2,8 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,5 kg
Bruttovikt
2,8 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177922488
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX Sockelplåt med borstlist, för bredd/djup 1200 mm
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj