Högbelastbara sockelhörndelar med formad självpositionering mot apparatskåpet, kan användas med eller utan täckpanel. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvställen, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister av plast.
- Art. nr.:
- VX 8640007
- Produktbeskrivning
- Sockelhörndelar för högre belastning och med formad självpositionering mot apparatskåpet, kan användas med eller utan täckpanel. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvställen, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister av plast.
- Material
- Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast - Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 4 sockelhörndelar, 100 mm höga
4 hörntäcklister
1 skarvtäcklist
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Bredd: = 1.200 mm - Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Vikt/förp.
- 7,02 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 6,5 kg
- Bruttovikt
- 6,7 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177958807
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 100 mm, för B: 1200 mm, stålplåt
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual