Högbelastbara sockelhörndelar med formad självpositionering mot apparatskåpet, kan användas med eller utan täckpanel. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvställen, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister av plast.
- Art. nr.:
- VX 8640021
- Produktbeskrivning
- Högbelastbara sockelhörndelar med formad självpositionering mot apparatskåpet, kan användas med eller utan täckpanel. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvställen, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister av plast.
- Material
- Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåtar: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast - Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 4 sockelhörndelar, 200 mm höga
4 hörntäcklister
1 skarvtäcklist
1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Bredd: = 400 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Vikt/förp.
- 6,42 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 5,22 kg
- Bruttovikt
- 6,32 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177958852
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 400 mm, stålplåt
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual