Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för sockelsystem VX, stålplåt
Art. nr.: VX 8640035
E-Nummer: E2504548
F�r sidoavslutning av en sockelenhet och f�r extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. P� 200 mm h�ga socklar kan man valfritt montera en 200 mm h�g pl�t eller tv� 100 mm h�ga pl�tar.
Denna artikel utgår: 30 mars 2024
Artikeln ersätts av:
- Art. nr.:
- VX 8640035
- Produktbeskrivning
- För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan antingen en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar monteras.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
TX CableNet
Djup: = 1.000 mm - Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 1, 12
- Vikt/förp.
- 3,3 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,442 kg
- Bruttovikt
- 3,382 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177958975
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX Sockelplåt, på sidan, H: 100 mm, för D: 1000 mm, stålplåt
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual