Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för sockelsystem VX, stålplåt

Art. nr.: VX 8640036

E-Nummer: E2504549

F�r sidoavslutning av en sockelenhet och f�r extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. P� 200 mm h�ga socklar kan man valfritt montera en 200 mm h�g pl�t eller tv� 100 mm h�ga pl�tar.
Art. nr.:
VX 8640036
Produktbeskrivning
För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan antingen en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar monteras.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Djup: = 1.200 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Type 1, 12
Vikt/förp.
4,12 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,7 kg
Bruttovikt
3,94 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177958982
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX Sockelplåt, på sidan, H: 100 mm, för D: 1200 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj