Kapsling för utomhusbruk för kompaktapparatskåp AX

Art. nr.: AX 9792065

Inkapsling för AX kompaktapparatskåp för användning utomhus, består av skåpmantel, bakvägg, botten och insticksdörr. För att skapa ett skåp-i-skåp-koncept. Håltagning nedtill och ventilationsgaller på sidan och botten för bästa möjliga ventilation av skåpet.

Art. nr.:
AX 9792065
Produktbeskrivning
Inkapsling för AX kompaktapparatskåp för användning utomhus. För att skapa ett skåp-i-skåp-koncept. Håltagning nedtill och ventilationsgaller på sidan och botten för bästa möjliga ventilation av skåpet.
Fördelar
Inkapsling för AX kompakta apparatskåp för användning utomhus
För att skapa ett skåp-i-skåp-koncept
Håltagning nedtill och ventilationsgaller på sidan och botten för bästa möjliga genomluftning av skåpet
Material
Aluminium AlMg3
Ytbehandling
Pulverlackerad
Leveransens omfattning
Bärskenor för vägginfästning
Borstlist
Nippelgenomföring M25
Vridlås med 3 mm låsinsats
Inkl. jordnings- och fastsättningsmaterial
Observera:
Beroende på användning/miljö kan ett skåp i stålplåt eller rostfritt stål monteras i kapslingen
Dimension
Bredd: 621 mm
Höjd: 650 mm
Djup: 308 mm
Passar för
Skåptyp: AX
Bredd: = 500 mm
Höjd: = 500 mm
Djup: = 210 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
15,6 kg
Bruttovikt
16,2 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177961784
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
Outdoor encapsulation for AX compact enclosures, WHD: 500 x 500 x 210 mm
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj