Manöverlåda AX för TFT för bord upp till 24"

Art. nr.: AX 6321050

E-Nummer: E2504143

Manöverlåda med AX-bas för TFT för bord upp till 24", stålplåt, med integrerad VESA 75/100-hållare. Effektivt och snyggt skydd för vanliga stationära TFT-skärmar upp till 24" i formaten 16:9/16:10. Hög kapslingsklass, IP 65.

Art. nr.:
AX 6321050
Produktbeskrivning
För inbyggnad av TFT-skärmar för bord med diagonalmått upp till 24" i format 16:9/16:10
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Grepplister: Aluminium
Täckhylsor: Plast
Fönster: Säkerhetsglas
TFT-hållare: Stålplåt
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Handtagslist: natureloxerad
General colour
RAL 7035
Färg
Skåp och dörr: RAL 7035
Handtagslist: natureloxerad
Täckhylsor: liknar RAL 7024
Leveransens omfattning
Skåp med dörr, med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm
Fönster
Hållare för TFT-skärm för bord med fäste VESA 75/100
Grepplister och täckkåpor på sidan
Dörr bak, högerhängd
Vridlås med 3 mm låsinsats
Formad inre utbyggnadsvinkel med systemhålning
Dimension
Bredd: 650 mm
Höjd: 450 mm
Djup: 155 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Antal lås
2
IK-kod
IK08
Observera:
Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borras upp
Låssystem för serviceåtkomst bakifrån: Låsinsats, kan ersättas med minikomforthandtag AX, låsinsatser 27 mm, utförande A
Grundmaterial
Stålplåt
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
15,66 kg
Bruttovikt
15,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177923249
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivning
AX Manöverlåda, för TFT för bord upp till 24", BHD: 650x450x155 mm, stålplåt, grepplister av aluminium
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Load brochure
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj