Manöverlåda AX med grepplister

Art. nr.: AX 6320050

E-Nummer: E2504138

Manöverlådan med grepplister med AX-bas, i stålplåt, med bärarmshåltagning Ø 130 mm som passar bärarmssystemet CP 60/120/180, serviceåtkomst från baksidan, frontpanel av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP55.

Art. nr.:
AX 6320050
Utförande
Bärarmsanslutning Ø 130 mm
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Frontplåtar: Aluminium
Täckhylsor: Plast
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Handtagslist: natureloxerad
Frontplåtar: Natureloxerade
General colour
RAL 7035
Färg
Skåp och dörr: RAL 7035
Handtagslist: natureloxerad
Frontplåtar: Natureloxerade
Täckhylsor: liknar RAL 7024
Leveransens omfattning
Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm
På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt
Grepplister på sidan med avslutningsvinklar
Formad inre utbyggnadsvinkel med systemhålning
Vridlås med 3 mm låsinsats
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 155 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Utförande
Serviceåtkomst bakifrån
IK-kod
IK08
Observera:
Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borras upp
Låssystem för serviceåtkomst bakifrån: Låsinsats, kan ersättas med minikomforthandtag AX, låsinsatser 27 mm, utförande A
Låssystem för serviceåtkomst framifrån: Låsinsats, utbytbar mot låsinsatser 27 mm, utförande A
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,39 kg
Bruttovikt
4,58 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177923218
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivning
AX Manöverlåda med grepplister, BHD: 300x200x155 mm, stålplåt, grepplister av aluminium, serviceåtkomst bakifrån
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Load brochure
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj