Ihopbyggnadssystem TS 8

Art. nr.: TS 8685500

Ihopbyggnadssystem TS 8 av stålplåt har en symmetrisk profil på bredden och i djupet, och ger därför en märkbar platsbesparing och enkel inre utbyggnad. Möjligheten till ihopbyggnad från alla sidor kan också garanteras. Dessutom är säkerheten optimerad tack vare den inbyggda, automatiska potentialutjämningen av alla platta delar och den tredubbla ytbehandlingen.

Systembelysning LED

Sidogavel, skruvbar, stålplåt för TS, TS IT

Skiljevägg för TS

Skiljevägg för modulplåtar för TS

Glasdörr för TS, TS IT, VX SE

Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för TS, PC, TP universalpulpet, TS-sockel

C-profilskenor 30/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE

Profil för kabelinföring, baktill för TS, TP

Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för TS, PC, TP universalpulpet, TS-sockel

Kabelinföringsplåtar för inbyggnad i TS, SE

C-profilskenor 30/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE

Profil för kabelinföring, baktill för TS, TP

Kabelinföringsplåtar för inbyggnad i TS, SE

Dörrstopp för utrymningsvägar

Stödhjul för TS, VX SE, PC

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Art. nr.:
TS 8685500
Material
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Takplåt
Bakstycke
4 lyftöglor
Lås: 3 mm dubbellås
Bottenplåtar
Montageplåt
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 500 mm
Mått för montageplåt (B × H)
499 mm x 1.696 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
IK-kod
IK09
Antal dörrar
1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
89,11 kg
Bruttovikt
93,8 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177250994
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 600x1800x500 mm stålplåt, med montageplåt, enkeldörr framtill
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok