Ihopbyggnadssystem TS 8 av stålplåt har en symmetrisk profil på bredden och i djupet, och ger därför en märkbar platsbesparing och enkel inre utbyggnad. Möjligheten till ihopbyggnad från alla sidor kan också garanteras. Dessutom är säkerheten optimerad tack vare den inbyggda, automatiska potentialutjämningen av alla platta delar och den tredubbla ytbehandlingen.
- Art. nr.:
- TS 8806500
- Material
- Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Takplåt
Bakstycke
4 lyftöglor
Lås: 3 mm dubbellås
Bottenplåtar
Montageplåt
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- IK-kod
- IK09
- Antal dörrar
- 1
- 2 supportstrips in depth
- Ja
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 123,5 kg
- Bruttovikt
- 128,7 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177251038
- EAN11 (UC)
- 38076
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 800x2000x600 mm stålplåt, med montageplåt, enkeldörr framtill
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper