- Art. nr.:
- TS 8806512
- Användningsområden
- Lämpad för montage av
- Delmontageplåtar
- Hyllplan och lådor
- Chassin och skenor
- deldörrar med och utan fönster
- kompletta fönster
- Lådor
- vertikaldelade dörrar
- fällbara täckplåtar
- Skyddsbalkar
- Material
- Skåpstomme, tak, bakstycke och bottenplåtar: Stålplåt
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Täckplåt
Bakstycke
Bottenplåt, 3-delad
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 58,4 kg
- Bruttovikt
- 62,7 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177250444
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 800x2000x600 mm stålplåt, utan montageplåt, utan dörr