Ihopbyggnadssystem TS 8 IP 66/NEMA 4

Art. nr.: TS 8806580

Ihopbyggnadssystem TS 8, stålplåt IP 66, NEMA 4, stålplåt lackerat.

Systembelysning LED

Sidogavel, skruvbar, stålplåt för TS, TS IT

Snabbförbindning, 1-delad för TS/TS

Ihopbyggnadsklämma, horisontell för TS/TS, TS/PS

Ihopbyggnadsvinkel för TS/TS

Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för TS, PC, TP universalpulpet, TS-sockel

Ritningsficka av stålplåt för VX, TS, VX SE, PC, TP underdel

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Art. nr.:
TS 8806580
Material
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Botten: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåpstomme, dörr, tak, botten, bakstycke: doppgrunderade och pulverlackerade, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Takplåt
Botten, sluten
Bakstycke
Montageplåt
4 lyftöglor
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
Tillbehörssats för sidogavlar för uppgradering till IP 66
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B × H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 4
Typ 12
IK-kod
IK09
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
123,975 kg
Bruttovikt
131,4 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177597686
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 800x2000x600 mm stålplåt IP 66 / NEMA 4, med montageplåt, enkeldörr framtill
Godkännanden
Bureau Veritas
C-UL
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok