Ihopbyggnadssystem TS 8 EMC-skåp

Art. nr.: TS 8806750

Industriskåpen i TS 8-serien uppvisar god skärmning över ett stort frekvensområde redan i standardversionen. För högre EMC-krav erbjuder Rittal TS 8 skåpet med hög HF-dämpning.

Systembelysning LED

EMC-ihopbyggnadstätning för TS

EMC-skiljeväggstätning

EMC-bottenplåt

Flätband

kabelkanal för vertikal TS-profil

kabelkanal

Skiljevägg för TS

EMC-kabelförskruvningar

Art. nr.:
TS 8806750
Produktbeskrivning
Industriskåpen i TS 8-serien uppvisar god skärmning över ett stort frekvensområde redan i standardversionen. För högre EMC-krav erbjuder Rittal TS 8 skåpet i ett VDE-certifierat utförande med hög HF-dämpning.
Produktändring
Fördelarna är förbättrade formningsegenskaper, en optimerad korrosionstabilitet och ett jämnt utseende.
Material
Skåpstomme: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 1,5 mm
Tak: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Blanka
Dörr, bakstycke och tak: utvändigt lackerade och invändigt lackfria
Bottenplåt: Förzinkad
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Bakstycke
Takplåt
Bottenplåtar
Montageplåt
4 lyftöglor
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Observera:
Vid ihopbyggda skåp behövs EMC-ihopbyggnadstätning
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
121,8 kg
Bruttovikt
126,8 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177475731
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 800x2000x600 mm stålplåt, EMC-skåp, med montageplåt, enkeldörr framtill
Godkännanden
DNV
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Övrig information
Safety instructions