Industriskåpen i TS 8-serien uppvisar god skärmning över ett stort frekvensområde redan i standardversionen. För högre EMC-krav erbjuder Rittal TS 8 skåpet med hög HF-dämpning.
- Art. nr.:
- TS 8808750
- Produktbeskrivning
- Industriskåpen i TS 8-serien uppvisar god skärmning över ett stort frekvensområde redan i standardversionen. För högre EMC-krav erbjuder Rittal TS 8 skåpet i ett VDE-certifierat utförande med hög HF-dämpning.
- Produktändring
- Fördelarna är förbättrade formningsegenskaper, en optimerad korrosionstabilitet och ett jämnt utseende.
- Material
- Skåpstomme: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 1,5 mm
Tak: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Blanka
Dörr, bakstycke och tak: utvändigt lackerade och invändigt lackfria
Bottenplåt: Förzinkad
Montageplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Bakstycke
Takplåt
Bottenplåtar
Montageplåt
4 lyftöglor
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm - Observera:
- Vid ihopbyggda skåp behövs EMC-ihopbyggnadstätning
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 130,15 kg
- Bruttovikt
- 137 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177475748
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 800x2000x800 mm stålplåt, EMC-skåp, med montageplåt, enkeldörr framtill