Ihopbyggnadssystem TS 8 Rostfritt stål

Art. nr.: TS 8450600

Ihopbyggnadssystem TS 8 av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. montageplåt. Kapslingsklass IP 55.

Systembelysning LED

Skiljevägg för TS

Skiljevägg för modulplåtar för TS

Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för TS, PC, TP universalpulpet, TS-sockel

Ritningsficka av stålplåt för VX, TS, VX SE, PC, TP underdel

Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Sockelplåtar, på sidan, 100 mm Rostfritt stål för sockelkomponenter fram- och baktill

Sockelkomponenter fram- och baktill, 200 mm Rostfritt stål för TS, VX SE

Sockelplåtar, på sidan, 200 mm Rostfritt stål för sockelkomponenter fram- och baktill

Art. nr.:
TS 8450600
Material
Skåpstomme: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåpstomme och bottenplåtar: Blanka
Dörr, tak och bakstycke: Streckslipade på utsidan, korn 400
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Takplåt
Bottenplåtar
Bakstycke
Montageplåt
4 lyftöglor
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
2 supportstrips in depth
Ja
Antal dörrar
1
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK-kod
IK09
Observera:
På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv.
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B × H)
699 mm x 1.896 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
121,1 kg
Bruttovikt
128,9 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177300798
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 800x2000x600 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, enkeldörr framtill
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok