Ihopbyggnadssystem TS 8 Rostfritt stål

Art. nr.: TS 8457600

Ihopbyggnadssystem TS 8 av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. montageplåt. Kapslingsklass IP 55.

Systembelysning LED

Skiljevägg för TS

Skiljevägg för modulplåtar för TS

Sockelplåtar, på sidan, 100 mm, rostfritt stål för sockelsystemet VX

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm, rostfritt stål för VX, TS, VX SE

Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för TS, PC, TP universalpulpet, TS-sockel

Ritningsficka av stålplåt för VX, TS, VX SE, PC, TP underdel

Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Sockelkomponenter fram- och baktill, 100 mm Rostfritt stål för TS, VX SE

Sockelplåtar, på sidan, 100 mm Rostfritt stål för sockelkomponenter fram- och baktill

Art. nr.:
TS 8457600
Material
Skåpstomme: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåpstomme och bottenplåtar: Blanka
Dörr, tak och bakstycke: Streckslipade på utsidan, korn 400
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Takplåt
Bottenplåtar
Bakstycke
Montageplåt
4 lyftöglor
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
Antal dörrar
1
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK-kod
IK09
Observera:
På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv.
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 500 mm
Mått för montageplåt (B × H)
499 mm x 1.696 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
87,02 kg
Bruttovikt
91,6 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177300729
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 600x1800x500 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, enkeldörr framtill
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok