- Artikelnummer:
- TS 8450.680
- Material
- Skåpstomme: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Botten: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
- Ytbehandling
- Skåpstomme och bottenplåtar: Blanka
Dörr, tak och bakstycke: Streckslipade på utsidan, korn 400
Montageplåt: förzinkad
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Täckplåt
Botten, sluten
Bakstycke
Montageplåt
4 lyftöglor
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
Tillbehörssats för sidogavlar för uppgradering till IP 66
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
- Antal dörrar
- 1
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- NEMA 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4X
- NEMA 4
- NEMA 12
- IK-kod
- IK09
- Observera:
- På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv.
- Grundmaterial
- Rostfritt stål
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 121,1 kg
- Bruttovikt
- 128,9 kg
- EAN
- 4028177602526
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 800x2000x600 mm rostfritt stål 1.4301, IP66 7 NEMA 4x, med montageplåt,stålplåt, enkeldörr framtill