Golvskåp VX med glasdörr för industriella tillämpningar: Skåpram med glasdörr på framsidan, bakdörr, takplåt, delad bottenplåt. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.
- Art. nr.:
- VX 8840120
- Material
- Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Bakdörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Aluminium glasdörr fram (180°)
Stålplåtsdörr bak (130°)
Lås fram och bak: 3 mm dubbellås
Takplåt
Golvplåt - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- IK-kod
- IK08
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 69,3 kg
- Bruttovikt
- 71 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 174,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177951402
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Datablad
- Teknik i detalj