Enkelskåp av rostfritt stål med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras. Mycket bra skydd tack vare IP 66/NEMA 4X.
- Art. nr.:
- SE 5850680
- Material
- Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Botten: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm - Ytbehandling
- Skåp, bakstycke och dörrar: Streckslipad, korn 400
Montageplåt: förzinkad
Botten: blank - Leveransens omfattning
- Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Avtagbart bakstycke
Montageplåt
Botten, flänsplåt(ar)
Lås: 3 mm dubbellås
2 montageskenor 18 x 39 mm - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 400 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 499 mm x 1.496 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 4X
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 2
- Typ 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- IK-kod
- IK10
- Antal dörrar
- 1
- Observera:
- På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400.
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 92,4 kg
- Bruttovikt
- 94,4 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 283,21
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177959415
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- VX SE Free-standing enclosure system, 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front
- Dokumentation
- Övrig information
- Info sheet
- Load brochure
- Manual
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Datablad
- Teknik i detalj