Kapslingssystem VX SE IP 66/NEMA 4X

Art. nr.: SE 5853680

Enkelskåp av rostfritt stål med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras. Mycket bra skydd tack vare IP 66/NEMA 4X.

Art. nr.:
SE 5853680
Material
Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Botten: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Ytbehandling
Skåp, bakstycke och dörrar: Streckslipad, korn 400
Montageplåt: förzinkad
Botten: blank
Leveransens omfattning
Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Avtagbart bakstycke
Montageplåt
Botten, flänsplåt(ar)
Lås: 3 mm dubbellås
2 montageskenor 18 x 39 mm
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B × H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Kapslingsklass NEMA
NEMA 4X
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Type 3X
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
IK-kod
IK10
Antal dörrar
1
Observera:
På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400.
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
149 kg
Bruttovikt
153 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
462,09
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177959392
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Kapslingsklass
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj