Enkelskåp av rostfritt stål med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Skåpsbredder från 600 till 1200 mm. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras.
- Art. nr.:
- SE 5857600
- Material
- Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm - Ytbehandling
- Svep, tak och bakstycke: Streckslipad, korn 400
Bottenplåtar: blanka
Montageplåt: förzinkad - Leveransens omfattning
- Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Avtagbart bakstycke
Montageplåt
Bottenplåtar
Lås: 3 mm dubbellås
2 montageskenor 18 x 39 mm - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 500 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 699 mm x 1.096 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 2
- Typ 3
- Type 3R
- Typ 12
- IK-kod
- IK10
- Antal dörrar
- 1
- Observera:
- På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400.
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 87 kg
- Bruttovikt
- 89 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 290,46
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177970281
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- VX SE Kapslingssystem, BHD: 1200 x 1200 x 500 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, en dörr på framsidan
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual
- Protective conductor brochure
- Safety instructions