Golvskåp för ihopbyggnad VX25 C4-H

Art. nr.: VX 8806450

Standarden för apparatskåpskonstruktion: Skåpram med en frontdörr, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad. Ytbehandling i enlighet med DIN EN ISO 12944 korrosionsskyddsklass C4-H. Viktigt: Observera produktegenskaperna och informationen om uppställning och underhåll i produktbeskrivningen.

Sidogavel, skruvbar, stålplåt C4-H

Systembelysning LED

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Ihopbyggnadsvinkel, invändig för VX, VX IT

Ihopbyggnadsblock, invändigt för VX, VX IT

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för VX, VX IT

Art. nr.:
VX 8806450
Utförande
Ytbehandling enligt DIN EN ISO 12944
Material
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: zink/magnesium-beläggning, pulverlackerad
Dörr, tak och bakvägg: pulverlackerade, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Takplåt
Bakstycke
Bottenplåtar
Montageplåt
2 montageskenor 18 x 39 mm
Lås: 3 mm dubbellås
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B × H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
IK-kod
IK10
Antal dörrar
1
Observera:
Uppställning och underhåll: DIN EN ISO 12944 gäller för stålkonstruktioner (t.ex. för containrar och bryggor) och är därför inte alltid tillämpbar för apparatskåp. För C4-H-skåp har de provningskrav som är fastlagda i denna standard tillämpats. Vår "Analog C4-H lackering" uppfyller kraven enligt standardens saltspraytest på 720 h. Det kan trots detta uppstå korrosion på sådana skåp av stålplåt. Därför måste användaren regelbundet underhålla skåpet och bättra på lackskador när detta skåp används på platser med korrosionsrisk. Beroende på användningsområdet ska användaren vidta lämpliga skyddsåtgärder mot omgivningsförhållanden som exempelvis UV-strålning.
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
118 kg
Bruttovikt
123,5 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177993563
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX ihopbyggbart skåpsystem C4-H, BxHxD: 800 x 2000 x 600 mm, stålplåt, med montageplåt,1 dörr på framsidan
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual