Rittals modulära skåpsplattform TS 8 finns även i ett marknadsanpassat utförande med extra breda montageplåtar som skjuts in från sidan. Ger maximalt utnyttjande av installationsytan i skåpet.
- Art. nr.:
- TS SETS8406SID5
- Produktbeskrivning
- TS 8 sidskåpen gör montagearbetet enklare, snabbare och mer ergonomiskt och man slipper komplettera med montageplåtsmellanstycke för att täcka utrymmet mellan 2 st montageplåtar när man jobbar med ihopbyggda skåp där man har genomgående montageyta.
- Material
- Skåpstomme, tak, bakstycke och bottenplåtar: Stålplåt
Dörr: Stålplåt
Montageplåt: Stålplåt - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme med dörr(ar)
Bottenplåtar
Bakstycke
Takplåt
4 lyftöglor
Lås: 3 mm dubbellås
Montageplåt
2 glidskenor
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet - Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 399 mm x 1.890 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- NEMA 12
- Antal dörrar
- 1
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 85381000
- ECLASS 8.0
- 27180101