- Art. nr.:
- SE 5831580
- Produktbeskrivning
- Kapslingssystemet bygger på plattformen TS 8. Systemtillbehör för TS 8 inre utbyggnad kan användas utan begränsningar.
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Botten: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
- Ytbehandling
- Skåp, dörr och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade utvändigt, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Botten: doppgrunderad och pulverlackerad, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Montageplåt
Botten, sluten
Avtagbart bakstycke
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 400 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 699 mm x 1.696 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 4
- NEMA 3R
- Antal dörrar
- 1
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 121,1 kg
- Bruttovikt
- 124,8 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177696730
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
SE Systemprofilskenor, BHD: 800x1800x400 mm stålplåt IP 66 / NEMA 4, med montageplåt, enkeldörr framtill