Kapslingssystem SE 8 IP 66/NEMA 4

Art. nr.: SE 5834580

Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibel inre utbyggnad till TS 8, därigenom fullständig integrering i produktfamiljen TS 8. Mycket bra skydd tack vare IP 66/NEMA 4. Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar

Lyftöglor för VX, TS, VX SE

Kabelinföringsplåtar för inbyggnad i TS, SE och PC skåp

Profil för kabelinföring, baktill för TS, TP

Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för TS, PC, TP universalpulpet, TS-sockel

Dörrstopp för utrymningsvägar

Art. nr.:
SE 5834580
Produktbeskrivning
Kapslingssystemet bygger på plattformen TS 8. Systemtillbehör för TS 8 inre utbyggnad kan användas utan begränsningar.
Material
Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Botten: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåp, dörr och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade utvändigt, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Botten: doppgrunderad och pulverlackerad, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Montageplåt
Botten, sluten
Avtagbart bakstycke
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B × H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Kapslingsklass NEMA
NEMA 4
NEMA 3R
Antal dörrar
1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
151,9 kg
Bruttovikt
156,6 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177696716
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
SE Systemprofilskenor, BHD: 800x2000x600 mm stålplåt IP 66 / NEMA 4, med montageplåt, enkeldörr framtill
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Allmän teknisk information
Teknisk systemhandbok