- Art. nr.:
- TS 8806790
- Material
- Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Glasdörr i aluminium med säkerhetsglas, 3 mm
Bakdörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Tak och bakdörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
Dörr: Pulverlackerat
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Takplåt
Bottenplåtar
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Bakdörr, 130°-gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 89 kg
- Bruttovikt
- 94 kg
- EAN
- 4028177698345
- ECLASS 8.0
- 27180101