Ihopbyggnadssystem TS 8 med glasdörr och bakdörr

Art. nr.: TS 8808790

TS 8 ihopbyggda skåp med glasdörrar av aluminium och härdat säkerhetsglas.

Art. nr.:
TS 8808790
Material
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Glasdörr i aluminium med säkerhetsglas, 3 mm
Bakdörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Tak och bakdörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
Dörr: Pulverlackerat
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Takplåt
Bottenplåtar
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Bakdörr, 130°-gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
95 kg
Bruttovikt
100 kg
EAN
4028177698352
ECLASS 8.0
27180101
Godkännanden
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
Datablad
Teknik i detalj