Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål Golvskåp

Art. nr.: VX 8455000

E-Nummer: E2501803

Standarden för apparatskåpskonstruktion i högkvalitativt rostfritt stål 1.4301 (AISI 304): Skåpram med en frontdörr, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel Nytt utförande

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel Nytt utförande

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel Nytt utförande

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel Nytt utförande

Fastskruvningsbara sidogavlar, rostfritt stål för VX

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Ihopbyggnadsvinkel, invändig för VX, VX IT

Ihopbyggnadsblock, invändigt för VX, VX IT

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för VX, VX IT

Systemchassi 23 x 89 mm, rostfritt stål för VX, VX SE

Systemchassin 18 x 64 mm för VX

Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Systemchassin 18 x 64 mm för VX

Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Profil för kabelinföring, på mitten

Profil för kabelinföring, baktill

kabelkanal

Profilskena 48 x 26 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Art. nr.:
VX 8455000
Material
Skåpstomme: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåpstomme och bottenplåtar: Blanka
Dörr, tak och bakstycke: Streckslipade på utsidan, korn 400
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Takplåt
Bottenplåtar
Bakstycke
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
2 montageskenor 18 x 39 mm
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 500 mm
Mått för montageplåt (B × H)
699 mm x 1.696 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
IK-kod
IK10
Antal dörrar
1
Observera:
På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400.
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
109,82 kg
Bruttovikt
113,2 kg
EAN
4028177920170
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX Golvskåp för ihopbyggnad, BHD: 800×1800×500 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med enkeldörr på framsidan
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj