Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Elektronikskåp

Art. nr.: VX 8410000

Idealisk för 19"-moduler och 19"-chassin med 19"-adapterprofiler fram, frontram, bakdörr, takplåt och delade bottenplåtar

Systembelysning LED

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Systemchassin 18 x 64 mm för VX

Profil för kabelinföring, på mitten

Profil för kabelinföring, baktill

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Art. nr.:
VX 8410000
Material
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Frontram: Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av zinkgjutgods
Bakdörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Adapterprofiler 19": Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Tak och bakdörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Frontram: Pulverlackerat
Bottenplåt: Förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Frontram (högerhängd, fäst till vänster med magnetlås)
Bakdörr (högerhängd, kan bytas till vänsterhängd)
Takplåt
Bottenplåtar
Adapterprofiler 19", fram
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 600 mm
Inbyggnadshöjd för komponenter
33 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
55,3 kg
Bruttovikt
58 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
142,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177920231
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX Elektronikskåp, BHD: 600×1600×600 mm, stålplåt, med gångjärnsförsedd frontram, med adapterprofiler 19", med enkeldörr på baksidan
Certifikat
Ytbehandling
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj