- Art. nr.:
- VX 8430000
- Material
- Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Frontram: Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av zinkgjutgods
Bakdörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Adapterprofiler 19": Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Tak och bakdörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Frontram: Pulverlackerat
Bottenplåt: Förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Frontram (högerhängd, fäst till vänster med magnetlås)
Bakdörr (högerhängd, kan bytas till vänsterhängd)
Takplåt
Bottenplåtar
Adapterprofiler 19", fram
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
- Inbyggnadshöjd för komponenter
- 42 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 64,4 kg
- Bruttovikt
- 67,8 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 167 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177920255
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
VX Elektronikskåp, BHD: 600×2000×600 mm, stålplåt, med gångjärnsförsedd frontram, med adapterprofiler 19”, med enkeldörr på baksidan