Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål IP 66/NEMA 4X

Art. nr.: VX 8458000

Med högsta kapslingsklass, och kan användas i hela världen tack vare tester enligt högsta europeiska och amerikanska standarder, i högklassigt rostfritt stål 1.4301 (AISI 304): Skåpram med frontdörr, bakstycke, montageplåt, takplåt, botten

Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, för sockelsystem VX, rostfritt stål Nytt utförande

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, rostfritt stål Nytt utförande

Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, för sockelsystem VX, rostfritt stål Nytt utförande

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, rostfritt stål Nytt utförande

Fastskruvningsbara sidogavlar, rostfritt stål för VX

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Ihopbyggnadsvinkel, invändig för VX, VX IT

Ihopbyggnadsblock, invändigt för VX, VX IT

Systemchassi 23 x 89 mm, rostfritt stål för VX, VX SE

Systemchassi 23 x 89 mm, rostfritt stål för VX, VX SE

kabelkanal

Art. nr.:
VX 8458000
Material
Skåpstomme: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåpstomme och bottenplåtar: Blanka
Dörr, tak och bakstycke: Streckslipade på utsidan, korn 400
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Täckplåt
Golvplåt
Bakstycke
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
2 montageskenor 18 x 39 mm
Ihopbyggnadstätning
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B × H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
IK-kod
IK10
Antal dörrar
1
Observera:
På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400.
För ihopbyggda kombinationer kan ihopbyggnadsförbindningen VX av standardtyp användas med bibehållen kapslingsklass IP66/NEMA 4X.
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
129,6 kg
Bruttovikt
143,6 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
397,75
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177924482
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4x, WHD: 800x2000x600 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, sheet steel, zinc-plaed, single door at the front
Godkännanden
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj