Golvskåp för ihopbyggnad VX25 EMC

Art. nr.: VX 8807020

Industriskåpen i VX25-serien uppvisar god skärmning över ett stort frekvensområde redan i standardversionen. För högre EMC-krav erbjuder Rittal VX25-skåpet i ett utförande med hög HF-dämpning.

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Art. nr.:
VX 8807020
Utförande
EMC-utförande
Produktbeskrivning
Industriskåpen i VX25-serien uppvisar god skärmning över ett stort frekvensområde redan i standardversionen. För högre EMC-krav erbjuder Rittal VX25-skåpet i ett utförande med hög HF-dämpning.
Material
Skåpstomme: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 1,5 mm
Tak: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Blanka
Dörr, bakstycke och tak: utvändigt lackerade och invändigt lackfria
Bottenplåt: Förzinkad
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Bakstycke
Takplåt
Bottenplåtar
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
2 montageskenor 18 x 39 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
Antal dörrar
1
Observera:
Vid ihopbyggda skåp behövs EMC-skärmtätning
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
121 kg
Bruttovikt
135 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177924468
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj