Ihopbyggnadssystem VX, för utbyggnad med deldörrar och inre uppdelning med modulära konstruktioner.
- Art. nr.:
- VX 9680008
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Bakstycke: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Bakstycke
Bottenplåtar - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Upp till IP 54, beroende på sidogavlar
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimension
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 56,44 kg
- Bruttovikt
- 95 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177981331
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- VX Modulskåp, BHD: 1000 × 2000 × 800 mm, stålplåt
- Dokumentation
- Manual
- Protective conductor brochure