Modulskåp Golvskåp för ihopbyggnad VX25

Art. nr.: VX 9680208

Ihopbyggnadssystem VX, för utbyggnad med deldörrar och inre uppdelning med modulära konstruktioner.

Art. nr.:
VX 9680208
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Bakstycke: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Bakstycke
Bottenplåtar
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Upp till IP 54, beroende på sidogavlar
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
85,6 kg
Bruttovikt
89,7 kg
Tullvarukod
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX Modulskåp, BHD: 1200 × 2000 × 800 mm, stålplåt
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Protective conductor brochure
Datablad
Teknik i detalj