Modulskåp Golvskåp för ihopbyggnad VX25

Art. nr.: VX 9680828

Ihopbyggnadssystem VX, för utbyggnad med deldörrar och inre uppdelning med modulära konstruktioner.

Art. nr.:
VX 9680828
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Bakstycke: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Bakstycke
Bottenplåtar
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Upp till IP 54, beroende på sidogavlar
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
52,2 kg
Bruttovikt
63,5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
162,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177929586
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX Modular enclosure, WHdepth 800x2200x800 mm, sheet steel
Certifikat
Ytbehandling
Dokumentation
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Datablad
Teknik i detalj