Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Normskåp

Art. nr.: VX 9666916

Ihopbyggnadssystem VX, som installationsfördelning, förberedd för ISV-utbyggnadsmoduler.

Art. nr.:
VX 9666916
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr(ar), tak, bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Bottenplåtar
Bakstycke
Takplåt
Lås: 3 mm dubbellås
Antal dörrar
1
Observera:
För 600 mm breda installationsfördelningar, använd golvskåp VX, stålplåt
Vid en sockelhöjd på 200 mm behövs vardera två VE sockelhörnstycken, 100 mm och sockelplåtar, 100 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Dimension
Bredd: 850 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
89,2 kg
Bruttovikt
91,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
288,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177929722
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Produktbeskrivning
VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 850x2000x600 mm, sheet steel, single-door
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV-GL
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj