Normskåp Golvskåp för ihopbyggnad VX25

Art. nr.: VX 9666926

Ihopbyggnadssystem VX, som installationsfördelning, förberedd för ISV-utbyggnadsmoduler.

Art. nr.:
VX 9666926
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr(ar), tak, bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Bottenplåtar
Bakstycke
Takplåt
Lås: 3 mm dubbellås
Antal dörrar
2
Observera:
För 600 mm breda installationsfördelningar, använd golvskåp VX, stålplåt
Vid en sockelhöjd på 200 mm behövs vardera två VE sockelhörnstycken, 100 mm och sockelplåtar, 100 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Dimension
Bredd: 1.100 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
115,4 kg
Bruttovikt
126,8 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
384,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177929616
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Produktbeskrivning
VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 1100x2000x600 mm, sheet steel, two-door