- Art. nr.:
- VX 9680206
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Dörr
Takplåt
Bakstycke
Bottenplåtar
Frontplåtar
Lås: 3 mm dubbellås
Sidogavelmoduler för funktionsutrymme
Ställning för frånskiljarlisten med säkringar (fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Upp till IP 2X (beroende på sidogavlar)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimension
- Bredd: 1.200 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 158,6 kg
- Bruttovikt
- 180,4 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177981355
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
VX kontaktlistskåp, BxHxD: 1200 x 2000 x 600 mm, stålplåt