Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Säkringslistskåp

Art. nr.: VX 9680227

Ihopbyggnadssystem för strömfördelning med säkringslastfrånskiljarlister (fabrikat ABB eller Jean Müller).

Art. nr.:
VX 9680227
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr
Takplåt
Bakstycke
Bottenplåtar
Frontplåtar
Lås: 3 mm dubbellås
Sidogavelmoduler för funktionsutrymme
Ställning för frånskiljarlisten med säkringar (fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Upp till IP 2X (beroende på sidogavlar)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
158,95 kg
Bruttovikt
176,4 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177937055
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2200x800 mm, sheet steel
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure