- Art. nr.:
- VX 8847050
- Produktbeskrivning
- VX25 sidskåpen gör montagearbetet enklare, snabbare och mer ergonomiskt och man slipper komplettera med montageplåtsmellanstycke för att täcka utrymmet mellan 2 st montageplåtar när man jobbar med ihopbyggda skåp där man har genomgående montageyta.
- Material
- Skåpstomme, tak, bakstycke och bottenplåtar: Stålplåt
Dörr: Stålplåt
Montageplåt: Stålplåt
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme med dörr(ar)
Bottenplåtar
Bakstycke
Takplåt
Lås: 3 mm dubbellås
Montageplåt
2 glidskenor
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 500 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Antal dörrar
- 1
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 96,23 kg
- Bruttovikt
- 101,3 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177050938